Philips CoreLine Estanca G2, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 110°, Mate, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 24.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Ángulo del haz de 110°, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Cableado de paso trifásico

Código de pedido: 91686599
Código de pedido completo: 871869691686599

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401535491 es_ES pdf 246.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401535491_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401535491_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 911401535491 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535491 pdf 638.7 kB