España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 910505101269
Código de pedido completo: 871869997576000

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 txt 4.0 kB
Folleto de producto
910505101269_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 390.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505101269_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505101269_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 IES
Archivo Revit
Revit file - WT120CI - 910505101269 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101269 pdf 637.7 kB