4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Óptica doble asimétrica de 20°, Blanco

4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH

Descripción del producto

Trunking light panel, L1528 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Óptica doble asimétrica de 20°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 66324899
Código de pedido completo: 403073266324899