4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Haz ancho
4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH
Descripción del producto
Trunking light panel, L1474 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos