Maxos LED industry, Trunking light panel, 48 W, L1528 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Blanco, IP20
4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH
Descripción del producto
Trunking light panel, L1528 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos