4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Haz estrecho, Blanco, Conector con 2 cables adicionales para la regulación de la luz
4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R
Descripción del producto
Trunking light panel, L1528 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6600 lm, 39 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz estrecho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector con 2 cables adicionales para la regulación de la luz