PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR19, Wieland
RC360B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Opal, Policarbonato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos combatible con Wieland/Adels y señal de control de 2 polos para regulación de luz