España - Español

Philips CoreLine Campana Gen5

Instala de forma inteligente, termina más rápido. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine campana Gen5 cumple el compromiso de CoreLine de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de gran calidad. Una luminaria fiable y de gran eficiencia, con una vida útil muy prolongada, ofrece un ahorro energético excelente y requiere menos mantenimiento. Al mismo tiempo, CoreLine campana Gen5 es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente y la conexión eléctrica es sencilla, sin necesidad de abrir la luminaria gracias a su conector IP65 externo. CoreLine campana Gen5 tiene dos haces disponibles: estrecho y ancho, por lo que el proyecto de iluminación se puede ajustar a las necesidades exactas. Esta gama también incluye luminarias Interact Ready, con comunicación inalámbrica integrada y sensores de movimiento y luz natural incorporados en la propia luminaria. De este modo, la gama CoreLine campana Gen5 está lista para su utilización con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.

Ventajas

  • Ahorro en costes de mantenimiento y energía

  • Fácil instalación: conector externo IP65 y gancho de suspensión único. Brazo de montaje adosado a techo adicional, para mayor flexibilidad

Características

  • Larga vida útil y alta eficacia: 50.000 horas con un flujo al 85 % como mínimo en comparación con el nivel inicial. Hasta 160 lm/W

  • Variedad de aberturas de haz: estrecho y ancho, para reducir el deslumbramiento sin necesidad de accesorios adicionales

Aplicaciones

  • Fabricación en general
  • Pabellones feriales
  • Almacenes y centros logísticos
  • Salas de techos altos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Campana Gen5 es_ES pdf 1.2 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Campana Gen5
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Vídeo
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Campana Gen5
Diversos activos - Software Plugins