España - Español

Philips Ledinaire Campana, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Descripción del producto

D319 mm, Aluminio fundido, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Suspendido, Flujo luminoso constante, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401565144
Código de pedido completo: 872016976136000

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Escalera de valor
    Esencial
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401565144 es_ES pdf 410.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401565144_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB