Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07, ATEX 2/22

BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Regulación Dali Interact Ready, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels, Zona 2 y 22

Código de pedido: 59036600
Código de pedido completo: 872016959036600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104540 es_ES pdf 517.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
GentleSpace gen4, Installation Instruction, ATEX 2/22 pdf 823.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104540_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104540_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 IES
Archivo Revit
BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 910505104540 ZIP
Dialux
ULD File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY582P 170S/840 DIA HE WB GC SI 0.5m CW5 LDT