España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 198 W, BR, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07, XT-55°C

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Soporte, Regulación Dali Interact Ready, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102938
Código de pedido completo: 872016958932200

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102938 es_ES pdf 434.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102938_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102938_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102938 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m LDT