España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 198 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07, XT-55°C

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 58931500
Código de pedido completo: 872016958931500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102937 es_ES pdf 511.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102937_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102937_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m IES
Archivo Revit
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m 910505102937 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m LDT