Philips GentleSpace gen4, Highbay, 108 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07
BY580P 170S/940 DIA WB GC SI
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 17000 lm, 108 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, CRI>90, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle