Philips GentleSpace gen4, Highbay, 154 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07
BY581P 250S/830 DIA WB GC SI
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 3000 K, (0.432, 0.400) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años