España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 99 W, SMT, 17000 lm, 6500 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07

BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 17000 lm, 99 W, 172 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 58922300
Código de pedido completo: 872016958922300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102928 es_ES pdf 537.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102928_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102928_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI IES
Archivo Revit
BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI 910505102928 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI LDT