España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Óptica para estanterías altas, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Óptica para estanterías altas, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102925
Código de pedido completo: 872016958919300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102925 es_ES pdf 529.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102925_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102925_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI IES
Archivo Revit
BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI 910505102925 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI LDT