España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Óptica para estanterías altas, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Óptica para estanterías altas, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102923
Código de pedido completo: 872016958917900

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102923 es_ES pdf 372.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102923_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102923_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102923 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT