España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 104 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Haz estrecho, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, UGR19, Haz estrecho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102918
Código de pedido completo: 872016958912400

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102918 es_ES pdf 515.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102918_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102918_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI IES
Archivo Revit
BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI 910505102918 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI LDT