Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz estrecho, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz estrecho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 58911700
Código de pedido completo: 872016958911700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102917 es_ES pdf 530.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102917_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102917_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI IES
Archivo Revit
BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI 910505102917 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI LDT