España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz asimétrico, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Brazo mural, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Ángulo de haz asimétrico, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102911
Código de pedido completo: 872016958905600

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años