Philips GentleSpace gen4, Highbay, 108 W, MBW, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz asimétrico, IP65, IK07
BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Brazo mural, Regulación Dali Interact Ready, 17000 lm, 108 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Ángulo de haz asimétrico, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle