España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 100 W, BR, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz asimétrico, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Soporte, Regulación Dali Interact Ready, 17000 lm, 100 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Ángulo de haz asimétrico, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 58902500
Código de pedido completo: 872016958902500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102908 es_ES pdf 592.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102908_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102908_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR IES
Archivo Revit
BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR 910505102908 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR LDT