Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ángulo de haz asimétrico, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Soporte, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Ángulo de haz asimétrico, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle