España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 200 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz medio, IP65, IK07

BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 35000 lm, 200 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz medio, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 59441800
Código de pedido completo: 872016959441800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102906 es_ES pdf 531.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102906_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102906_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI IES
Archivo Revit
BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI 910505102906 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI LDT