Philips GentleSpace gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz medio, IP65, IK07
BY581P 350S/840 DIA MB GC SI
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz medio, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años