España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 77 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz medio, IP65, IK07

BY580P 130S/840 DIA MB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 13000 lm, 77 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz medio, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102898
Código de pedido completo: 872016959434000

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102898 es_ES pdf 375.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102898_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102898_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102898 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI LDT