España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 138 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Soporte, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102893
Código de pedido completo: 872016959429600

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102893 es_ES pdf 433.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102893_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102893_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102893 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR LDT