España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro

Código de pedido: 910505102868
Código de pedido completo: 872016959404300

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102868 es_ES pdf 388.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102868_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102868_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102868 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 LDT