España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 136 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Soporte, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102866
Código de pedido completo: 872016959402900

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102866 es_ES pdf 447.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102866_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102866_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102866 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT