Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK03
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR
Descripción del producto
Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Soporte, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años