España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 59393000
Código de pedido completo: 872016959393000

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102857 es_ES pdf 585.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102857_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102857_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Archivo Revit
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 910505102857 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 LDT