España - Español

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 6500 K, Haz estrecho, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/865 PSU NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Haz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 911401630008
Código de pedido completo: 871951495574500

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto