España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Ángulo del haz de 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 90°, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK05 | 0.7 J, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 911401557445
Código de pedido completo: 872110330672200

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    2 unidades
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 txt 5.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401557445 es_ES pdf 459.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401557445_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401557445_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 IES
Archivo Revit
Revit file - 911401557445 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB