Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Ángulo del haz de 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 55°, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK05 | 0.7 J, Seguridad clase I, Conector de tornillo
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified