Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Haz ancho, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK05 | 0.7 J, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 30666100
Código de pedido completo: 872110330666100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401555045 es_ES pdf 540.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401555045_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401555045_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 IES
Archivo Revit
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 911401555045 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB