España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación (On/Off), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 55°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 30641800
Código de pedido completo: 872110330641800

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401554545 es_ES pdf 625.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401554545_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401554545_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IES
Archivo Revit
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 911401554545 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB