España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 82 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Ángulo del haz de 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/840 PSD WB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 15000 lm, 82 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 90°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 30652400
Código de pedido completo: 872110330652400

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY120P G6 LED150/840 PSD WB txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401554345 es_ES pdf 626.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401554345_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401554345_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY120P G6 LED150/840 PSD WB IES
Archivo Revit
BY120P G6 LED150/840 PSD WB 911401554345 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED150/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED150/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED150/840 PSD WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB