España - Español

Philips CoreLine Campana Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz estrecho, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK05 | 0.7 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 95592900
Código de pedido completo: 871951495592900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401631808 es_ES pdf 679.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401631808_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401631808_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 IES
Archivo Revit
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 911401631808 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB