España - Español

Philips CoreLine Campana Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 911401629908
Código de pedido completo: 871951495573800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401629908 es_ES pdf 513.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401629908_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401629908_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB IES
Archivo Revit
Revit file - 911401629908 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB