Signify Kit de recambio LED tradicional, 35 W, 3850 lm, 2700 K, CRI70, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10
EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10
Nuevo
Descripción del producto
Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años