Signify Kit de recambio LED tradicional, 31.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI70, Distribución simétrica 50, Seguridad clase II, IP66
EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-
Nuevo
Descripción del producto
Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años