España - Español

Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Nuevo

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación (On/Off), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 912300060514
Código de pedido completo: 872016956849500

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto