España - Español

Signify CityMood, Urban road & street light, 13 W, 1840 lm, 3000 K, CRI70, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL

Nuevo

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación (On/Off), 1840 lm, 13 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 912300060510
Código de pedido completo: 872016956845700

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto