Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 30 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución simétrica Metronomis, Seguridad clase I, IP66, SRGU10
BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica Metronomis, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Conector de tornillo