Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
919415811127 | 170 | - | - | - | - | ||
52906999 | 170 | - | - | - | - | ||
919415811130 | 170 | - | - | - | - | ||
52905299 | 170 | - | - | - | - |
4 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Combo CC Gen 4.0 es la gama más completa de controladores de carga solar adecuados para la iluminación solar en carreteras principales, intermedias y secundarias, en aplicaciones híbridas y fuera de la red. La alta eficacia del sistema, el diseño optimizado y la larga duración reducen el coste de propiedad. Son controlables, configurables y fáciles de utilizar y permiten la supervisión remota.
Ventajas
Tres plataformas diferentes: 200Wp, 400Wp y 600Wp.
Disponible en opciones fuera de la red e híbridas.
Características
Compatible con luminarias solares Gen 4.0 (BRP38x/39x)
Disponible en opciones fuera de la red e híbridas