ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 6160 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 50, Seguridad clase I, IP66
BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 6160 lm, 40.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común, Conector push-in de 5 polos