ClearWay gen2, Road & street light, 24.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66

BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación (On/Off), 3520 lm, 24.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 98701800
Código de pedido completo: 871869698701800