España - Español

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Interna (sin conexión externa), Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Descripción del producto

Under-canopy light, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable sin clavija, 3 polos, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 910925866260
Código de pedido completo: 871869981942200

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto