España - Español

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Regulación basada en sensor, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, MDU2, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH

Descripción del producto

Under-canopy light, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Movimiento y sensor de luz programables, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable sin clavija, 3 polos, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 81940800
Código de pedido completo: 871869981940800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED128 [LED module 12800 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866258 es_ES pdf 131.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866258_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866258_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH LDT