Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sin conexión externa), Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66
BCP333 LED81/740 I PRM
Nuevo
Descripción del producto
Under-canopy light, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector de tornillo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED81 [LED module 8100 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años